Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
240 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
164 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,93 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø125

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами и роликовыми механизмами. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем. Масса принадлежности составляет 0,54 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе колесных конструкций.

Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксессуар для колеса Puretech представляет собой техническое решение, предназначенное для улучшения функциональности и эксплуатационных характеристик колесных опор. Данное изделие имеет массу 0,27 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе колесной системы. Конструкция аксессуара разработана с учетом требований промышленного применения и совместима со стандартными колесными механизмами.