Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Номер продукта:
4681IEP125P63 XL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стально...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами, черными, вулканизированными, установленными на прецисионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления