Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199831638
EAN:
4031582330953
Номер продукта:
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент транспорт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент транспортной системы. Конструкция колеса включает стальной железный обод диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 95 мм, покрытой полиуретаном литого типа, обеспечивающим надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 100 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастеров. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 2000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 800 кг при скорости 6 км/ч и 1000 кг при скорости 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи