Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором шириной 80 мм. Диаметр колеса составляет 85 мм, длина ступицы 85 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу в различных условиях эксплуатации. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в тяжелонагруженных мобильных системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
Номер материала S4
199831666
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,22 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6006 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
85 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
80 mm
Тип уплотнения
A
Подходит для
linde
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи