Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199827706
EAN:
4031582318814
Номер продукта:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым прот...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 85 мм при ширине протектора 90 мм, длина ступицы равна 82 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для применения в различных мобильных системах и оборудовании.