Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах, обеспечивая надежную работу в различных условиях эксплуатации. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 70 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки. Ступица колеса имеет длину 72 мм с диаметром отверстия под ось 20 мм, позволяя легко интегрировать колесо в существующие конструкции кастеров. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего долговечность и устойчивость к износу, а корпус выполнен из стали железо для максимальной прочности. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 6 км/ч или 700 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо универсальным решением для промышленных и коммерческих приложений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
Номер материала S4
199832354
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
840 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,92 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6005 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
72 mm
Ширина Протектор
70 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
70 mm
Тип уплотнения
B
Подходит для
jungheinrich_mic
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи