Колесо 82 mm
Novatech
Номер заказа:
199801537
EAN:
4031582318678
Номер продукта:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с ободом из полиуретана, ли...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с ободом из полиуретана, литого. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 60 мм, длина ступицы 62 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1200 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 480 кг при скорости 6 км/ч и 600 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в кастерах, требующих высокой надежности и долговечности при работе с тяжелыми нагрузками.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции