Колесо 150 mm
Novatech
Номер заказа:
199804811
EAN:
4031582319903
Номер продукта:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из полиуретана, литого. Диаметр колеса составляет 150 мм при ширине беговой дорожки 50 мм. Ступица имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1300 кг. При динамической нагрузке колесо способно выдерживать 520 кг на скорости 6 км/ч или 650 кг на скорости 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.