Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотных опор и кастеров. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина беговой дорожки 40 мм, длина ступицы 44,2 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к химическим воздействиям. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая грузоподъемность 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в промышленных и коммерческих кастерах, требующих высокой надежности и грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
S4 Materialnummer
199031363
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,42 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,2 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Radfarbe
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции