Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 40 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 9 мм, длина ступицы 49 мм. Динамическая грузоподъемность: 300 кг при скорости 4 км/ч, 240 кг при скорости 6 км/ч. Статическая грузоподъемность достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
Номер материала S4
199845115
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
240 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,41 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
9 mm
Длина хаба
49 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя