Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Агила stainless — это поворотное колесное опорное устройство с тормозом колеса, относящееся к категории Поворотное Колесная опора с тормозом колеса; при этом корректнее название типа записать как «Поворотное колесная опора с тормоз колеса», однако в исходных данных тип указан как «Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса», поэтому далее используется локализованная формулировка без изменений. Крепежная часть выполнена в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией и равномерное распределение нагрузки по плоскости монтажа. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней прочности и оснащен поворотным подшипником в виде двух гонок с шаром, что обеспечивает плавное свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси и устойчивость к коррозии в условиях влажной и агрессивной среды. Колесо диаметром 50 мм имеет подшипник скольжения, протектор из термопластичной резины, обеспечивающий сцепление с полом и снижение шума, и корпус из полипропилена, отличающийся легкостью и химической стойкостью. Общая высота устройства составляет 69 мм, что позволяет использовать его в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность равна 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие предназначено для тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также для профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7475PJO050P40
EAN
4031582350975
Номер материала S4
990036676
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,2 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Длина пластины
60 mm
Ширина пластины
60 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
41 mm
Поворотное соединение
140 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
70 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
19 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное Колесная опора 50 mm
Agila stainless
7470PJO050P40

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена квадратной пластиной для крепления и предназначена для профессионального использования в системах кейтеринга, доставки питания и уборочных тележках. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг, что делает данную опору идеальным решением для легких и средних транспортных задач в пищевой промышленности и клининговых службах.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg