Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецисcионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9942ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365771
Номер материала S4
990837754
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Общая ширина
157 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
600 kg
Грузоподъемность статическая
1500 kg
Общая высота
178 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
5,77 kg
Название продукта
Delta twin
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
105 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Прозрачное Покрытие
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
136 mm
Поворотное соединение
318 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
159 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Поворотное Колесная опора Delta twin с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для тяжелых промышленных применений. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных тележек и транспортного оборудования.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Фиксированное колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Поворотное Колесная опора Delta twin с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для тяжелых промышленных применений. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных тележек и транспортного оборудования.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Фиксированное колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg