Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,31 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
160 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
80 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Набор ручек
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами