Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
Номер заказа:
990032562
EAN:
4031582305159
Номер продукта:
3477HUR100P62 7001/7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широког...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях и платформах. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиамида и корпус из демпфирующего гибридного материала, обеспечивающего амортизацию и снижение вибраций при движении. Подшипник колеса представляет собой роликовый игольчатый тип, обеспечивающий долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 320 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции