Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990073609
EAN:
4031582311358
Номер продукта:
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Окрашенная поверхность
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для мебели и офисного оборудования. ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для мебели и офисного оборудования. Фитинг выполнен в виде стержня с кольцом для захвата и с вороткой, что обеспечивает надежное крепление опоры к изделию. Корпус представлен поворотным стержнем из цинкового литья под давлением или алюминия, который обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с трубчатой проставкой и протектором из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 59 мм. Статическая нагрузка составляет до 80 кг, динамическая нагрузка до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисную мебель и офисные кресла.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали