Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч и 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1680 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9651TOO125P63
EAN
4031582348767
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 4 км/ч
840 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
700 kg
Грузоподъемность статическая
1680 kg
Общая высота
170 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Поворотное соединение
143,6 mm
Офсет (Смещение)
48 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Направляющий фиксатор
Directional lock 9651/9681

Направляющий фиксатор является принадлежностью, предназначенной для использования в составе кастера и обеспечивающей надежную фиксацию направления движения. Данное изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,28 килограмма, что позволяет интегрировать его в конструкции кастеров без значительного увеличения общей массы узла. Компактные размеры и легкость монтажа делают этот фиксатор универсальным решением для различных типов мебельных и промышленных кастеров, требующих стабилизации траектории движения.

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø125

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и предотвращения повреждений опорной конструкции колесного изделия. Данная принадлежность обеспечивает надежную защиту от механических воздействий, ударов и истирания во время эксплуатации. Изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,54 кг, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Защита для ног легко монтируется на стандартные крепежные элементы и совместима с различными типами опорных ног. Применение данной принадлежности рекомендуется для продления срока службы оборудования и обеспечения безопасности при транспортировке и хранении.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а ось вращения оснащена подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1680 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1680 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg