Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Номер продукта:
5071PJH125R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовле...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях, обеспечивая надежную мобильность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)