Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Galea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для установки на мобильное оборудование. Фурнитура выполнена в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное крепление опоры к раме изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и включает две гонки с мячом, обеспечивающие вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, его протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 138 мм, что позволяет применять её в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч. Опора применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5071PJH100P60-90x70
EAN
4031582367928
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Поворотная колесная опора с общим тормозом Galea применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом и изготовлен из полиамида, что обеспечивает стабильность хода и устойчивость к механическим воздействиям. Колесо диаметром 100 мм установлено на подшипник скольжения, который обеспечивает минимальное трение при вращении, а протектор выполнен из термопластичной резины, сочетающей износостойкость с низким уровнем шума при движении. Корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 138 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и свободное вращение в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и состоит из полипропиленового основания с термопластичной резиновой беговой дорожкой, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Подшипник скольжения колеса обеспечивает минимальное сопротивление при движении. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров, что позволяет интегрировать ее в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации в медицинских и коммерческих учреждениях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg