Поворотное Колесная опора 80 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397826
Номер продукта:
3370BOG080P62 TFR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для использования в промышленном оборудовании и транспортных средствах.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях