Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется посредством стержня с резьбой с шестигранником сверху, обеспечивающего надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости, а поворотный механизм реализован на основе поворотного стержня, также выполненного из полиамида для обеспечения долговечности и устойчивости к коррозии. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, что гарантирует плавное вращение и минимальное трение при эксплуатации. Беговая поверхность колеса изготовлена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость на различных поверхностях. Общая высота конструкции составляет 83 миллиметра, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мебельные системы. Stylea предназначена для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежная и функциональная система мобильности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
53 mm
Общая высота
83 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень
10 mm
Длина Стержень
15 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Радиус поворота
62 mm
Диаметр резьбы
0 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление осуществляется посредством стержня с резьбой с шестигранником сверху, обеспечивающего надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и химической стойкости. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости, обеспечивая маневренность оборудования. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, что гарантирует плавное и долговечное вращение при различных условиях эксплуатации. Беговая поверхность колеса изготовлена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление, износостойкость и амортизацию при движении. Общая высота конструкции составляет 83 миллиметра, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции мебели. Данная колесная опора предназначена для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется сочетание функциональности, надежности и эстетического внешнего вида.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm