Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг. Опора обеспечивает надежную работу в условиях, требующих коррозионной стойкости и высоких нагрузочных характеристик.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8670UAD200P63
EAN
4031582313475
Номер материала S4
990830097
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
3,06 kg
Название продукта
Zeta stainless
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
310 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
155 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для плавного качения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг, что делает данную опору подходящей для интенсивного промышленного использования в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования, требующего надежной фиксации и высоких нагрузочных характеристик.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для плавного качения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг, что делает данную опору подходящей для интенсивного промышленного использования в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования, требующего надежной фиксации и высоких нагрузочных характеристик.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg