Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность опоры составляет 205 кг при скорости движения 3 км/ч и 205 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
Номер материала S4
990035055
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
205 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
205 kg
Грузоподъемность статическая
410 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,61 kg
Название продукта
Alpha smart
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Узкий
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
305 mm
Офсет (Смещение)
52,5 mm
Радиус поворота
152,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha smart оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовая сталь с протектором из литая резина, черная и оборудовано роликовый (игольчатый) подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости 3 км/ч и 205 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 410 кг, что делает данную опору подходящей для интенсивного использования в промышленных условиях.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha smart оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовая сталь с протектором из литая резина, черная и оборудовано роликовый (игольчатый) подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости 3 км/ч и 205 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 410 кг, что делает данную опору подходящей для интенсивного использования в промышленных условиях.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg