Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и беговую дорожку из инжекционного электропроводного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больничного оборудования, мебели в домах престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
185 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,92 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
240 mm
Офсет (Смещение)
45 mm
Радиус поворота
120 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Фиксированное Колесная опора 150 mm
Фиксированное Колесная опора 150 mm
Agila
2478XSP150P50

Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из ступицы из электропроводящего полиамида и протектора из инжекционного электропроводного полиуретана, установленных на прецизионный шарикоподшипник для плавного хода. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота опоры - 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и транспортных систем.

150 mm
Легкие условия
185 mm
150 mm
Легкие условия
185 mm