Поворотное Колесная опора 150 mm
Agila
Номер заказа:
990030011
EAN:
4031582010381
Номер продукта:
2470DIK150P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных у...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных условиях эксплуатации. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Подшипник колеса выполнен в виде кронусного шарикоподшипника для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.