Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395655
Номер продукта:
5080PJM125R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения из нержавеющей стали диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)