Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3470UFP100P62
EAN
4031582378078
Номер материала S4
990033259
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,85 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
80 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
90 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
34 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477UFP100P62

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и различном транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477UFP100P62

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и различном транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg