Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990078141
EAN:
4031582342055
Номер продукта:
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного креплени...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции