Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции - 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется высокая надежность и маневренность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5377UAP150R05-18x62
EAN
4031582363951
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
190 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
18 mm
Длина Болт
62 mm
Housing
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
240 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шарикоподшипником для точного качения. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, а также профессиональные тележки для уборки и торговую мебель.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Levina
5371UAP150R05-18x62

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм состоит из полиамидного корпуса с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется высокая маневренность и надежность.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шарикоподшипником для точного качения. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, а также профессиональные тележки для уборки и торговую мебель.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Levina
5371UAP150R05-18x62

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм состоит из полиамидного корпуса с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется высокая маневренность и надежность.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg