Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины диаметром 100 мм и прецизионный шарикоподшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, а также профессиональные тележки для уборки и торговую мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582347548
Номер материала S4
990037001
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
59 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
137 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,56 kg
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
18 mm
Длина Болт
62 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Housing
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
172 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
86 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, а также для торговой мебели и профессиональных тележек для уборки.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, а также торговую мебель и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, а также для торговой мебели и профессиональных тележек для уборки.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, а также торговую мебель и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg