Поворотные колесные опоры 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

EAN:
4031582492798

Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 100 mm
Ширина колеса 32 mm
Стержень с резьбой 3/8-16X1 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

100 mm

Ширина колеса

32 mm

Стержень с резьбой

3/8-16X1 mm

Смещение

36 mm

Область поворота - Ø

172 mm

Общая высота

146 mm

Допустимая динамическая нагрузка

82 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12530

Диаметр шейки - Ø

59 mm

Радиус поворота

86 mm

Твердость протектора

A 87 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные колесные опоры

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация