Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

EAN:
4031582337433

Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 200 mm
Ширина колеса 50 mm
Размер панели 137 x 105 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

200 mm

Ширина колеса

50 mm

Размер панели

137 x 105 mm

Отверстия панели

105 x 80/75 mm

Отверстие панели

11 mm

Смещение

55 mm

Область поворота - Ø

310 mm

Общая высота

250 mm

Допустимая динамическая нагрузка

600 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

4 kg

Диаметр шейки - Ø

94 mm

Радиус поворота

155 mm

Твердость протектора

A 92 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла

Аксессуары

Колеса

ITP200x50-Ø20 flat

Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Версии

Колесные опоры

3640ITP200P63 Flat

Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel h...

Колесные опоры

3641ITP200P63 Flat

Swivel castor with directional lock, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision...

Колесные опоры

3648ITP200P63 Flat

Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация