Материал используемого в конструкции колеса протектора влияет на целый ряд факторов: комфорт движения, температурная устойчивость колес и роликов, устойчивость к различным химическим и иным воздействиям, а также на то, насколько ролики или колеса оказываются щадящими по отношению к полам. То есть, для выбора материала протектора необходимо четко понимать особенности применения и конкретные предъявляемые к колесам или роликам требования. В обширном ассортименте продукции TENTE всегда найдутся решения.
Мягкие материалы для протектора: Резина и полиуретан
К наиболее мягким материалам протектора в терминах твердости по Шору А относятся среди прочих резина и полиуретан. Резиновые колеса могут изготавливаться из цельнолитой, твердой, мягкой или термопластичной резины (TENTEprene). Доступны также электропроводящие варианты исполнения. Резина может применяться практически везде, к тому же это наиболее щадящий по отношению к полам материал, обладающий при этом высокой устойчивостью ко многим средам.
Полиуретан также не портит полы, не оставляет следов, гасит вибрации и обладает высокой износостойкостью и долговечностью. Кроме того, он имеет низкое сопротивление качению. Различают колеса с протектором, изготовленным из инжектированного или литого полиуретана. Литой вариант исполнения, как правило, имеет более высокое качество и немного мягче по сравнению с инжектированным полиуретаном. Однако, инжектированный полиуретан тверже и обеспечивает немного лучшую мобильность.
Твердые материалы: Пластик и чугун
Пластики, такие как полиамид (ПА), тверже резины и полиуретана. Соответствующие значения твердости указываются в единицах по Шору D. Полиамид коррозионно-стоек, прочен и гигиеничен. Его можно использовать при температурах от -40 °C до +80 °C. Другим вариантом исполнения является полипропилен, свойства которого во многом похожи на свойства полиамида.
Если колесо должно быть особенно жестким, его можно изготовить из чугуна. Он имеет очень высокую грузоподъемность и износостойкость. Он также может использоваться при экстремальных температурах от -100 °C до +600 °C. В нестойких к механическим воздействиям полов необходимо учитывать довольно высокое поверхностное давление чугунных колес.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com