Требования для роликов к контенерам для отходов

Прочитать больше


<p>На коммерческих и промышленных кухнях - будь то в ресторанах, столовых или больницах – незаменимым предметом являются контейнеры для отходов. На таких кухнях необходимо каждый день уничтожать огромное количество пищевых и прочих отходов – от упаковочного материала до кухонных отходов. Заполненные контейнеры очень тяжелые, а ведь их нужно транспортировать к мусорным бакам. Если такой контейнер для отходов снабжен ненадлежащими роликами, каждая такая операция требует больших усилий и даже может быть небезопасна для здоровья. При комплектовании баков для отходов роликами в первый раз и при каждой последующей их замене чрезвычайно важно выбирать нужные ролики.</p>

Ролики под полностью загруженными контейнерами для сбора отходов должны преодолевать очень высокое сопротивление качению. Важным фактором, определяющим сопротивления качению, является протектор. Протектор, изготовленный из более твердого материала, имеет низкое сопротивление качению, но может оставлять следы на полу. В идеальном случае ролик должен сочетать свойства одновременно жесткого и мягкого материалов протектора, тогда он будет работать плавно, и не оставляя следов на полу.

Также важно, чтобы ролики обеспечивали хорошую маневренность. Для этого нужны поворотные ролики, обеспечивающие перемещение в любых направлениях. А для обеспечения должного уровня безопасности и устойчивости, ролики должны иметь тормозные механизмы. В этом случае контейнеры для сбора отходов можно будет перемещать быстро и легко с возможностью надежной блокировки в нужном месте.

TENTE 2477 с колесом PJP для контейнера для отходов

Ролики TENTE 2477 с колесами PJP особенно подходят для мусорных баков. Они имеют протектора из инновационного TENTEprene, термопластичной резины. Эти ролики могут легко катиться, не оставляя нежелательных следов даже при большой нагрузке. Поворотные ролики и замки из литого цинка чрезвычайно прочны и долговечны. Также доступны версии из нержавеющей стали TENTE 2477.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация