Requirements for cleaning trolley castors

Прочитать больше


Кухни, столовые, рестораны или даже больницы и отели заняты каждый день. Однако комнаты и палаты нуждаются в уборке и должны быть чистыми и аккуратными. Это означает стресс и напряженную работу для персонала по уборке. Тележка для уборки - идеальное решение, когда дело доходит до поддержания чистоты помещения с минимальными затратами времени и усилий. Все чистящие принадлежности можно хранить в чистящей тележке, и они могут быть перемещены в любое место без каких-либо проблем. Однако требования к чистящим тележкам могут меняться. Иногда тележку нужно перемещать на большие расстояния, иногда отталкивать назад и вперед в замкнутых пространствах. Поэтому ролики на чистящей тележке должны катиться легко и легко маневрировать.

Применение неподходящих колесиков на чистящей тележке будет иметь следующие последствия. Усилия по перемещению, требуемое для персонала по уборке, значительно выше, нагрузка на здоровье увеличивается, а производительность и экономическая эффективность снижаются, поскольку задачи занимают больше времени. С другой стороны, высококачественные поворотные ролики с прочным корпусом из листовой стали и прецизионным шарикоподшипником обеспечивают высокий уровень комфорта при движении и легкую маневренность. Зашитные колпаки также отлично подходят для чистых зон с соблюдением строгих правил гигиены, особенно в больницах и кухнях. Они предохраняют от пыли и грязи. Это способствует гигиене и делает ролик еще более прочным.

TENTE 2477 с колесом PJP - применяются на тележках для уборки

Инновационные колесики TENTE 2477 с колесом PJP отвечают требованиям, предъявляемым к тележке для уборки, не оставляют следов и сораняют полы. Это стало возможным благодаря протектору из высококачественной термопластичной резины TENTEprene. Колеса легко очищаются и очень тихие. Ролики TENTE 2477 также доступны из нержавеющей стали.

Если у вас есть вопросы о роликах для чистки тележек, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы также можем разработать индивидуальные специальные решения для вас, свяжитесь с нами!

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация