-
-
-
  • 125 mm

  • 100 kg

Колеса 125 mm
Puretech, DVR125x37-Ø12

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 160 mm

  • 135 kg

Колеса 160 mm
Puretech, DIR160x40-Ø20

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 200 mm

  • 205 kg

Колеса 200 mm
Puretech, DIR200x50-Ø20

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 75 kg

Колеса 100 mm
Puretech, PVO100x35-Ø12

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 300 mm

  • 100 kg

Колеса 300 mm
Puretech, PVR125x37-Ø12 HL44,4

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 300 mm

  • 250 kg

Колеса 300 mm
Puretech, PVR300x50-Ø20

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 160 mm

  • 135 kg

Колеса 160 mm
Puretech, PIR160x40-Ø20

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 200 mm

  • 205 kg

Колеса 200 mm
Проводящий
Puretech, DYR200x50-Ø20

Центр колеса из прессованной стали, литая резина, черная,электропроводящая, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 125 mm

  • 100 kg

Колеса 125 mm
Puretech, PIP125x32-Ø8

Центр колеса из Полипропилена, шина: литая резина серого цвета, прецизионный шариковый подшипник

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 80 kg

Колеса 150 mm
Puretech, PIP150x32-Ø8

Центр колеса из Полипропилена, шина: литая резина серого цвета, прецизионный шариковый подшипник

Прочитать больше

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация