-
-
-
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке. Поворотный ролик с автоматической системой запирания, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник : Безопасность LINEA с тормозной системой DEAD MAN предназначен / подходит для оборудования с низким центром тяжести (например, больничные кровати). Тормозная система срабатывает автоматически и немедленно, как только рычаг или ручка торможения будет отпущена. Если используется для оборудования с высоким центром тяжести, необходима совместная техническая оценка в соответствии с законом об ответственности производителя.

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник сертифицированный TUV Süd продукт.

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник Кронштейн с интегрированным улавливателем кабелей из Полиэтилена

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Поворотные колесные опоры 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-13 RAL9002

Поворотный ролик, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Поворотные колесные опоры 150 mm
Linea, 5940UAP150R05-32

Поворотный ролик, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник сертифицированный TUV Süd продукт.

Прочитать больше
  • 65 mm

  • 50 kg

  • 92 mm

Поворотные ролики с колесным тормозом 65 mm
Проводящий
Linea, 5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), подшипник скольжения, электпроводящий

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 121 mm

Поворотные колесные опоры 100 mm
Linea, 5940UAP100P50 RAL9002

Поворотный ролик, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 121 mm

Поворотные ролики с фикс. напр. движения 100 mm
Linea, 5947UAP100P50 RAL9002

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация