-
-
-
  • 75 mm

  • 50 kg

Колеса 75 mm
Basetech, POO075x25-Ø8

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 108 mm

  • 160 kg

Колеса 108 mm
Basetech, POR108x36-Ø12

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 160 kg

Колеса 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 RAL9011

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 80 mm

  • 125 kg

Колеса 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 white

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 65 mm

  • 120 kg

Колеса 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 125 mm

  • 200 kg

Колеса 125 mm
Basetech, POO125x40-Ø12

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 80 mm

  • 125 kg

Колеса 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 125 mm

  • 200 kg

Колеса 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

Прочитать больше
  • 260 mm

  • 75 kg

Колеса 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 4PR

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: пневматическая шина, роликовый подшипник, зигзагообразный рисунок протектора

Прочитать больше
  • 50 mm

  • 35 kg

Колеса 50 mm
Basetech, POI050x20-Ø6

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Прочитать больше

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация