Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

EAN:
4031582382518

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 15 mm
Болт-Ø 32 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

15 mm

Болт-Ø

32 mm

Длина болта

51 mm

Смещение

48 mm

Область поворота - Ø

245 mm

Общая высота

155 mm

Допустимая динамическая нагрузка

200 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12530

Вес

2 kg

Диаметр шейки - Ø

46 mm

Радиус поворота

123 mm

Твердость протектора

D 42 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап.

Версии

Колесные опоры

5986UAP150R36-32S30

Поворотный ролик с центральным тормозом, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержен...

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация