Факторы, которые следует учитывать при выборе наиболее подходящих для решения ваших задач роликов или колес, включают температуру окружающей среды. Диапазон окружающих температур будет влиять на устойчивость, грузоподъемность и срок службы роликов и колес. Для обеспечения надлежащей работы роликов и колес необходимо определиться с температурными условиями, в которых они должны работать, и выбирать подходящие продукты уже с учетом этих условий
Соответствующая для данного типа протектора температура определяется различными факторами. Важным фактором является температура окружающей среды. Другим важным фактором явлется деформация ролика под воздействием тепла. Деформация - это изменение размеров, поверхности, свойств протектора.
Например, в случае применения пластика грузоподъемность уменьшается под воздействием высоких или низких температур. С другой стороны, эластомеры при низких температурах становятся более жесткими и теряют эластичность. Диапазон рабочих температур для каждого из роликов и колес TENTE указан на странице соответствующего продукта.
For extreme temperature ranges: Cold and heat-resistant castors
Некоторое транспортное оборудованиея должно функционировать в экстремально холодных или горячих условиях. К таким приспособлениям относятся передвижные стеллажи для печей, которые используются в пекарнях и устанавливаются непосредственно в горячие печи, или мобильные стеллажи, которые применяются в холодильных камерах и подвергаются воздействию низких температур.
Хладостойкие и жаростойкие ролики TENTE выдерживают экстремальные температуры от -40 °C до +280 °C. В конструкции таких роликов используется, например, специальный термостойкий пластик или силиконовый каучук. Такие ролики и колеса также можно мыть, что делает их пригодными к применению для решениях задач, сопряженных с соблюдением жестких гигиенических правил – в пищевой и фармацевтической промышленности, в медицине.
Мы будем рады помочь вам выбрать ролики и колеса, которые лучше всего подходят для решениях ваших задач с учетом конкретных температурных условий. Свяжитесь с нами!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
Marcopol Estonia OÜ
Sepa 15G
50113 Tartu
Эстония
Phone: +372 7401410
Email: margus@marcopolestonia.ee