Шарикоподшипники - это подтип подшипников качения, в которых шары используются как катящиеся элементы между внутренним и внешним кольцами. Поэтому они предлагают лучшие рабочие характеристики, чем другие подшипники, такие как роликовые (игольчатые) подшипники или подшипники скольжения. В случае шариковых подшипников проводится дополнительное различие между конусными и прецизионными шарикоподшипниками.
Основное различие между этими двумя версиями заключается в том, что прецизионные шарикоподшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, в то время как конусные могут поглощать как радиальные, так и осевые силы в одном направлении. Кроме того,конические подшипники может быть разобраны и собраны. p>
Точно так же прецизионный шарикоподшипник - это подшипник высочайшего качества в соответствии с DIN, спроектирован для обеспечения отличных эксплуатационных свойств, высокой несущей способности и снижения сопротивления. Существуют также специальные термостойкие прецизионные шарикоподшипники, которые могут использоваться при чрезвычайно высоких и низких температурах. P>
Выбор подходящего шарикового подшипника strong> p>
Вместе с другими важными факторами, такими как протекторы, подшипник в поворотном узле и диаметр колеса, осевой подшипник влияет на качество всего ролика. По этой причине всегда важно выбрать тип подшипника, который наилучшим образом соответствует индивидуальным требованиям. Например, некоторые важные факторы, которые следует учитывать, - это среда, в которой используются ролики, нагрузка, продолжительность и скорость использования. Для особо высоких требований, Если вам нужна помощь в выборе идеального шарикоподшипника, свяжитесь с нами - мы будем рады помочь вам запустить ваш проект! p>
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
Marcopol Estonia OÜ
Sepa 15G
50113 Tartu
Эстония
Phone: +372 7401410
Email: margus@marcopolestonia.ee