-
-
-
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Поворотные колесные опоры 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Поворотные колесные опоры 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке. Поворотный ролик с автоматической системой запирания, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник : Безопасность LINEA с тормозной системой DEAD MAN предназначен / подходит для оборудования с низким центром тяжести (например, больничные кровати). Тормозная система срабатывает автоматически и немедленно, как только рычаг или ручка торможения будет отпущена. Если используется для оборудования с высоким центром тяжести, необходима совместная техническая оценка в соответствии с законом об ответственности производителя.

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник сертифицированный TUV Süd продукт.

Прочитать больше
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , кронштейн сделан из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле ось колеса расклепана, покрытие кронштейна сделано из полипропилена, цвет RAL 9002, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Поворотные колесные опоры 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 125 mm

Приводной блок может опускаться и подниматься 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Прочитать больше
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Поворотные колесные опоры 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

Прочитать больше
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Поворотный ролик с общим тормозом, "впередиидущий", кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

Прочитать больше
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник Совет: Эти ролики также доступны с серым рычагом тормоза

Прочитать больше

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация