Supratech
50 - 160 kg

Колела от термопластична гума

Basetech
35 - 200 kg

Колела от полипропилен

Puretech
40 - 300 Kg

Гумени колела

Elastech
80 - 800 kg

Еластични гумени колела

Duratech
55 - 7500 kg

Колела от полиамид

Maxtech
40 - 500 kg

Колела от полиуретан, формовани чрез инжектиране

Novatech
100 - 10.000 kg

Отляти полиуретанови колела

Ultratech
500 - 10.000 kg

Отляти полиуретанови колела за висока производителност

Alpha
70 - 500 kg

Индустриални колелца

E-drive
25 daN

Моторизирани колелца

Delta
300 - 600 kg

Индустриални колелца за лесно маневриране

Delta twin
600 - 750 kg

Индустриални колелца с две колела за отлична маневреност

Zeta
300 - 800 kg

Средно тежки индустриални колелца

Kappa
300 - 3.000 kg

Тежки индустриални колелца

Omikron
900 - 20.000 kg

Изключително тежки индустриални колелца

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Три двойни колелца за изключителна маневреност в ограничено пространство

Kappa flex
360 - 750 kg

Индустриални колелца с пружинно натоварване

Scout
150 - 350 kg

Самонасочващи се колелца за приложения на автоматизирани управляеми превозни средства (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Медицински колела с едно колело

Integral twin
125 - 250 kg

Медицински колела с две колела

Linea
40 - 150 kg

Високофункционални колелца за широк спектър от изисквания и индустрии

Aviana
100 kg

Олекотени колелца

Agila
40 - 100 kg

Многофункционални колелца

Stora
60 - 160 kg

Колелца за количка за пазаруване

Mono
30 - 70 kg

Синтетични колелца за почистваща, хигиенна и лека медицинска промишленост

Galea
60 - 100 kg

Колела със синтетични колела за медицината и кетъринга

Levina
60 - 100 kg

Колелца за дизайнерски апарати

Anika and Anika evo
40 - 50 kg

Highly customizable and biosourced castors for furniture industry

Lumina
30 - 100 kg

Колелца за основни конструкции на мебели

Stylea
40 - 100 kg

Мебелни колелца за вечен дизайн

Smiles
40 kg

Колелца за приятелска атмосфера

Compacta
10 - 55 kg

Колелца за дребно оборудване

Glide

Плъзгащи се подложки

Pегистър


Регистрирани клиенти




Нови клиенти

Регистрация