В зависимост от конструкцията на оборудването, към което ще бъдат прикрепени колелата, се използват различни видове фитинги.
При този вид монтаж колелото се монтира на равна повърхност с помощта на гайки и болтове.Планката за монтаж се намира в горната част на колелото. Размерите на планката и площта на оборудването, към което се прикрепва, са стандартизирани и пропорционални на диаметъра на колелото или колелото. Стандартното разстояние между отворите е например 80 х 60 mm за диаметър от 80 до 100 mm и 105 х 80 mm за диаметър от 125 mm. За да изберете подходяща планка за монтаж, трябва да се вземат под внимание следните размери:
- Размер на планката
- Междуболтово разстояние
- Диаметър на отвора за болт
При монтажа на планката е важно колелото и изделието да прилягат плътно едно към друго. За да постигнете максималния капацитет на натоварване и дългосрочна функционалност, колелото трябва да се постави на най-крайната точка на изделието.
Монтиране на планките
При този вид монтаж колелото се монтира на равна повърхност с помощта на гайки и болтове. Планката за монтаж се намира в горната част на колелото. Размерите на планката и размера на насрещната планка на изделието, към което се монтира, са стандартизирани и пропорционални на диаметъра на колелото или ролката. Стандартното разстояние между отворите е например 80 х 60 mm за диаметър от 80 до 100 mm и 105 х 80 mm за диаметър от 125 mm. За да изберете подходяща планка, трябва да се вземат под внимание следните размери:
- Размер на планката
- Междуболтово разстояние
- Диаметър на отвора за болт
При монтажа на планката е важно колелото и изделието да прилягат плътно едно към друго. За да постигнете максималния капацитет на натоварване и дългосрочна функционалност, колелото трябва да се постави на най-крайната точка на изделието.
контакт
Интересувате ли се от индивидуални решения?
Говорете с нас - с удоволствие ще Ви посъветваме
TENTE RO S.R.L.
Parc Industrial Bors 2C
417075 Bors, Bihor
Румъния
Phone: +40 742 126 731
Fax: +40 359 710 729
Email: office.ro@tente.com