В мастерской громоздкие и тяжелые инструменты и приспособления постоянно транспортируются с места на место. Тележка для мастерских обеспечивает высокий уровень комфорта и эффективности. В частности, инструменты можно быстро и легко передвигать от A до B с помощью специальной тележки для мастерских, чтобы она всегда была доступна там, где это необходимо. Поэтому тележка должна быть оснащена подходящими роликами или колесами, которые могут выдерживать необходимые нагрузки и соответствовать всем предъявляемым требованиям. В конце концов, неподходящие или плохие ролики, например- слишком маленькие или имеющие слабую вилку, приводят к тому, что потребуется значительно больше усилий для перемещения или она просто сломается в самый неподходящий момент.
Тележка для мастерских должна выдерживать большие нагрузки и хорошо работать. Поэтому важно, чтобы ролики имели достаточно высокую грузоподъемность. В то же время они должны быть легко маневрировать и блокироваться, так что тележка может легко перемещаться вперед и назад, а также безопасно фиксироваться в одном месте. Хорошая маневренность достигается за счет использования поворотных роликов, которые можно перемещать во всех направлениях. Тормоз на ролике дает ему необходимую поддержку для обеспечения безопасности тележки в неподвижном положении без каких-либо проблем. P>
TENTE 4687ITP for workshop trolleys
Прочные ролики TENTE серии 4687ITP обеспечивают длительный срок службы и способны выдерживать даже очень высокие нагрузки благодаря усиленному кронштейну из тяжелой листовой стали. Эти поворотные ролики обеспечивают маневренность во всех направлениях, а расположенный в задней части общий тормоз гарантирует надежность парковочного положения. В зависимости от требований к роликам, протекторы колес этой серии могут быть выполнены выпуклыми или плоскими.
Мы с радостью ответим на любые вопросы о колесах и роликах для технологических тележек – свяжитесь с нами!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com