<p>Статическая грузоподъемность применяется в случаях, когда транспортное оборудование перемещается редко или вообще не перемещается. Статическая грузоподъемность представляет собой нагрузку, которую ролики или колеса способны выдержать при равномерном распределении этой нагрузки. В этом контексте статическая грузоподъемность имеет особое значение: она относится к нагрузке, вес и направление которой остаются неизменными. При максимальной нагрузке контактное давление в центре пятна контакта между дорожкой качения и элементом качения составляет 4000 мегапаскалей (МПа). При более высоких значениях вращение будет затруднено.</p>
Данные о статической грузоподъемности можно найти в разделе подробных характеристик тех или иных роликов и колес. Обратите внимание, что значение грузоподъемности рассчитано для стандартных условий эксплуатации, то есть для ровных полов, перемещения по прямой со скоростью пешехода при равномерном распределении нагрузки и при температуре окружающей среды от 15 °C до 28 °C. Если оснащенное роликами или колесами TENTE транспортное оборудование используется в других условиях - например, на неровных полах, при экстремальных температурах или при движении в постоянно меняющихся направлениях – эта величина может отличаться.
Статика или динамика?
Динамическая грузоподъемность применяется в отношении транспортного оборудования, чьи ролики или колеса находятся в постоянном или как минимум частом движении. Величина динамической грузоподъемности всегда меньше величины статической грузоподъемности. Также важно при расчете требуемой грузоподъемности учесть коэффициент запаса прочности.
Если у вас есть какие-либо вопросы о динамической или статической нагрузке, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы проконсультируем вас и поможем найти нужные для вашего транспортного оборудования ролики или колеса.