Подшипники колес для роликов можно разделить по различным типам: четыре наиболее широко распространенных типа включают роликовые подшипники, подшипники скольжения, конические шарикоподшипники и прецизионные шарикоподшипники. Тип подшипника зависит от множества факторов, к числу которых относятся, среди прочего, вид транспортного оборудования, для которого предназначены ролики, также скорость и частота перемещения этого оборудования. Так, в роликах для больничных применяются подшипники колес, отличные от подшипников, применяемых в мебельных роликах или в большегрузных роликах .
Роликовые подшипники относятся к группе подшипников качения, являющихся одним из наиболее широко распространенных типов подшипников. В отличие от подшипников скольжения, которые образуют вторую большую группу, подшипники качения имеют внешнее и внутреннее кольца, между которыми для снижения трения помещены игольчатые тела качения. Роликовые подшипники имеют меньшую установочную высоту по сравнению с другими видами подшипниками, и обладают высокой нагрузочной способностью. Их сопротивление качению также относительно невелико. Роликовые подшипники почти не требуют обслуживания, они отличаются длительным сроком службы при нормальных условиях эксплуатации за счет применения в них долговечной смазки.
Как и в случае с подшипниками скольжения, роликовые подшипники в основном используются в составе транспортного оборудования, которое перемещается с малой скооростью. Скорость перемещения роликов, оборудованных роликовыми подшипниками, не должна превышать 4 км/ч.
Всесторонние консультации по подшипникам колес TENTE
Мы всегда готовы проконсультировать вас по любым вопросам, с тем чтобы вы нашли наиболее подходящие для вашего транспортного оборудования ролики TENTE. Мы поможем вам выбрать оптимальные роликовые или иные подшипники колес в соответствии с вашими требованиями, с тем чтобы ваши ролики имели идеальные рабочие характеристики. Наряду с диаметром колеса, поворотным подшипником и протектором, подшипник колеса – один из важнейших факторов, влияющих на качество ролика в целом. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com