TENTE предлагает среди прочего высококачественные пластиковые колеса, выполненные из полиамида или полипропилена. В наш ассортимент входят и теплостойкие пластиковые колеса.
Пластиковые колеса обычно имеют низкое сопротивление качению и устойчивы к коррозии и агрессивным воздействиям среды. Однако, из-за твердости материала они могут повреждать полы, они также издают больше шума по сравнению с колесами из других материалов.
Вообще говоря, применение колес большого диаметра, снижение нагрузки на колесо и использование более мягких покрытий полов (например, ковровых покрытий) существенно снижает шум, издаваемый движущимися колесами. Таким образом, пластиковые колеса можно с успехом использовать на мягких полах для перемещения более легких грузов при обеспечении высокого уровня комфорта в движении. Некоторые пластиковые колеса и ролики TENTE можно мыть и, таким образом, успешно применять в сферах, в которых необходимо соблюдать строгие гигиенические нормы – например, в больницах.
Ваши эксперты по пластиковым колесам
К числу факторов, которые необходимо учитывать при выборе колес, относятся, в частности, грузоподъемность, диаметр колеса, тип подшипника, особенности пола, факторы и воздействия внешней среды. Так, в условиях высоких температур следует использовать термоустойчивые пластиковые колеса. Ознакомиться с характеристиками и свойствами различных колес можно на страницах соответствующих изделий. Все данные приведены для стандартных условий испытаний, в частности, для гладких полов и номинального диапазона температур. В средах, характеристики которых отличаются от стандартных условий испытаний, свойства изделий, в том числе грузоподъемность, могут отличаться.
Остались вопросы о наших пластиковых колесах? Свяжитесь с нами, и мы подробно проконсультируем вас по всем вопросам и поможем выбрать решение, соответствующее вашим требованиям.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com