В производственных цехах, на складах супермаркетов или в мастерских - электрические и ручные тележки для паллет используются во множестве различных секторов. Они могут использоваться, в том числе, для перевозки грузов на поддонах по ровным поверхностям.
Инновационные ролики и колеса TENTE для паллетных тележек отличаются высочайшим качеством. Они обеспечивают непревзойденную эффективность и долговечность. Динамическая грузоподъемность составляет до 1000 кг на колесо. Важным фактором является также и то, что высокая грузоподъемность обеспечивается даже роликами с малой общей высотой. Наши колеса не портят полы, обладают высокой износостойкостью и устойчивостью к коррозии.
Благодаря профессиональному управлению складской деятельностью и логистикой в компании TENTE, наши ролики и колеса для паллетных тележек всегда поставляются в кратчайшие сроки. Если у вас остались какие-либо вопросы в отношении выбора подходящих для ваших паллетных тележек роликов и колес, обратитесь к нам – мы с радостью дадим вам самые подробные консультации!
Ролики и колеса TENTE для паллетных тележек
Инновационные ролики и колеса TENTE для паллетных тележек отличаются высочайшим качеством. Они обеспечивают непревзойденную эффективность и долговечность. Динамическая грузоподъемность составляет до 1000 кг на колесо. Важным фактором является также и то, что высокая грузоподъемность обеспечивается даже роликами с малой общей высотой. Наши колеса не портят полы, обладают высокой износостойкостью и устойчивостью к коррозии.
Благодаря профессиональному управлению складской деятельностью и логистикой в компании TENTE, наши ролики и колеса для паллетных тележек всегда поставляются в кратчайшие сроки. Если у вас остались какие-либо вопросы в отношении выбора подходящих для ваших паллетных тележек роликов и колес, обратитесь к нам – мы с радостью дадим вам самые подробные консультации!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com