Тележки для работы с паллетами предназначены для перевозки тяжелых грузов - и обычно делают это помногу раз в день. Ролики для паллетных тележек должны выдерживать такие нагрузки и поэтому обладать высокой прочностью, долговечностью и грузоподъемностью.
Протекторы роликов для таких тележек изготавливаются из полиамида или полиуретана, что делает их чрезвычайно износостойкими. Оба эти материала имеют очень высокую степень твердости. Однако, полиамид является более термостойким материалом, а полиуретан обладает большей износостойкостью. Для обеспечения наилучших характеристик качения и демпфирования можно использовать в частности эластичный полиуретан. Диски колес и шарикоподшипники таких роликов часто изготавливаются из стали.
Как правило, паллетные тележки оснащаются поворотными роликами или направляющими роликами. В случае паллетных тележек с функцией вильчатого подъемника передние ролики зачастую устанавливаются с обеих сторон. При выборе подходящих роликов для паллетных тележек важны размеры роликов и габариты самих паллетных тележек, а также длина и диаметр роликоподшипников. Особое внимание должно быть уделено максимальной грузоподъемности.
Для расчета максимальной грузоподъемности важно знать количество роликов и номинальную нагрузку на паллетную тележку. При расчете из общего количества роликов вычитается единица, так как на неровных полах нагрузка не всегда распределяется равномерно между всеми роликами. Такая поправка гарантирует достаточную грузоподъемность роликов, даже если нагрузка временно на один из них не распределяется.