Чтобы предоставить вам возможность простого и быстрого выбора наилучших для решения ваших задач роликов и колес, мы разработали для наших продуктов четко структурированную систему маркировки наших продуктов. Маркировка содержит всю необходимую информацию о характеристиках продукции и упрощает процедуры выбора и заказа. Модель ролика или колеса логически структурирован и уникален. Это означает, что каждый ролик или каждое колесо могут быть немедленно идентифицированы и зарезервированы.
Система маркировки роликов и колес TENTE
Маркировка ролика состоит из трех частей, которые точно соответствуют типу вилки, типу колеса и типу крепления. Пояснения частей номера заказа приведены в примере ниже:
3470 UOT-125 P62-105x85
Первые четыре цифры определяют тип вилки. Первая цифра соответствует материалу, вторая – форме вилки, третья – подшипнику поворота и четвертая – типу ролика. В нашем примере корпус изготовлен из высококачественной листовой стали (3), вилка имеет форму луковицы (4), подшипник с двумя дорожками качения (7), тип ролика – поворотный (0).
Вторая часть номера определяет вид колеса: буквы соответствуют по порядку материалу, виду протектора и типу подшипника колеса соответственно. Цифра соответствует диаметру колеса в мм. В нашем случае в ролике применено колесо с диском колеса из полиамида (U) и протектором, выполненным из материала, идентичного материалу диска колеса (O), с прецизионным шарикоподшипником (T). Диаметр колеса составляет 125 мм.
В конце номера заказа указывается тип крепежного узла и его габариты. В нашем примере это прямоугольная пластина (P62) с габаритами 105 x 85 мм.
Если вам нужны отдельные колеса без корпусов роликов, первые четыре цифры следует опустить. Вместо них в маркировке колеса после размера указывается ширина колеса.
Остались вопросы о нашей системе маркировки роливиков? Обратитесь к нам – мы всегда рады помочь!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com